(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

LED Headlight SLH-50LM

LED Headlight SLH-50LM

You can add up to 6 items to the comparison list.

This product is temporary NOT available. Please ask MISUMI to check the next available ship date.

  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Specifications of SLH50LM

  • Battery in Use
    3xAAA
  • Visible Distance(M)
    10
  • Duty Cycle
    4
  • Brightness(Lumen)
    50
  • Weight(g)
    77.5
  • Brightness Adjustment
    3 Stages(100%,50%,Flash)
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Part Number
SLH50LM
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

627,894 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

Basic Specifications

  • Battery in Use
    3xAAA
  • Visible Distance(M)
    10
  • Duty Cycle
    4
  • Brightness(Lumen)
    50
  • Weight(g)
    77.5
  • Brightness Adjustment
    3 Stages(100%,50%,Flash)

Specifications of SLH50LM

  • Battery in Use
    3xAAA
  • Visible Distance(M)
    10
  • Duty Cycle
    4
  • Brightness(Lumen)
    50
  • Weight(g)
    77.5
  • Brightness Adjustment
    3 Stages(100%,50%,Flash)
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Part Number
SLH50LM
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

627,894 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

Loading...Tải…

Close

Comparison list