(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Vernier Caliper

Vernier Caliper
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      323,012VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Features】
・For stationery used for practical exercise
・Plastic Type

Part Number
BDVC150P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

323,012 VND

10 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Display Method Vernier (Analog) Maximum Measurement Length (Range Selection)(mm) 0~150 Error(±(mm)) 0.2
Minimum Gradation(mm) 0.1

Please check the type/dimensions/specifications of the part BDVC150P in the Vernier Caliper series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BDVC150P trong chuỗi Vernier Caliper.