(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Dia Thermal Fogging Equipment

Dia Thermal Fogging Equipment

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Details

Specifications of TH-112

  • Product Type
    Sprayer (rechargeable type)
  • Type
    Portable Spray
  • Fuel Tank Capacity(l)
    1.5
  • Fuel Consumption(l/H)
    1.8l/H
  • Drug Tank Capacity(kg)
    24
  • Fuel Used
    Gasoline
  • Drug Tank Material
    Stainless Steel
  • Chargeable Adapter
    For DC6V 2.9A
  • Drug Injection Amount
    52l/H
  • Weight(kg)
    20
Part Number
TH-112
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,483,235 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Basic Specifications

  • Product Type
    Sprayer (rechargeable type)
  • Type
    Portable Spray
  • Fuel Tank Capacity(l)
    1.5
  • Fuel Consumption(l/H)
    1.8l/H
  • Drug Tank Capacity(kg)
    24
  • Fuel Used
    Gasoline
  • Drug Tank Material
    Stainless Steel
  • Chargeable Adapter
    For DC6V 2.9A
  • Drug Injection Amount
    52l/H
  • Weight(kg)
    20

Specifications of TH-112

  • Product Type
    Sprayer (rechargeable type)
  • Type
    Portable Spray
  • Fuel Tank Capacity(l)
    1.5
  • Fuel Consumption(l/H)
    1.8l/H
  • Drug Tank Capacity(kg)
    24
  • Fuel Used
    Gasoline
  • Drug Tank Material
    Stainless Steel
  • Chargeable Adapter
    For DC6V 2.9A
  • Drug Injection Amount
    52l/H
  • Weight(kg)
    20
Part Number
TH-112
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,483,235 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Dia Thermal Fogging Equipment: Related Products