(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Liquid Conductivity Measuring Instrument

Liquid Conductivity Measuring Instrument
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,931,909VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MIL-59-CON
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

7,931,909 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Liquid Conductivity Meter Measuring Range(ppm) 0-20000 Measuring Range(Temperature)(℃) 0.0-60.0
Width(mm) 38 Length(mm) 200 Conductivity(uS/CM) 0-3999
Place of Use Water Purification Plant, Horticulture, Water Purifier Industry, Various types of food and beverage wastewater treatment plant Parts Korean Language Directions, Standard Solution(480ml) included Sensor Replaceable Possible

Please check the type/dimensions/specifications of the part MIL-59-CON in the Liquid Conductivity Measuring Instrument series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MIL-59-CON trong chuỗi Liquid Conductivity Measuring Instrument.