NR0310011 平栓 34/35

:
AS ONE
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・オールPTFE製です。
・ガラス容器と互換性があり、薬品による膠着はありません。
・実験用
【商品仕様】
・入数:1個入
・材質:PTFE
・メーカー型番:NR0310011
・コード番号:734-9033
・規格TS:34/35
・質量(g):80
・共通摺合せ(TS)規格