NR0310004 平栓 29/42

:
AS ONE

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・ガラス容器と互換性があり、薬品による膠着はありません。
・摺合せ商品用
【商品仕様】
・入数:1個入
・材質:PTFE
・メーカー型番:NR0310004
・コード番号:734-8967
・規格TS:29/42
・質量(g):80
・フラスコ等のTS(共通摺合せ)接続仕様