Cleanroom Chair (With Casters)

:
AS ONE

    【特長】
    ・導電性樹脂を上下昇降レバーに採用しています。
    【商品仕様】
    ・色:グレー
    ・座幅(mm):382
    ・座奥行(mm):382
    ・座高(mm):490~680
    ・質量(kg):8.6
    ・座上下昇降機能:ガス調節式
    ・肘なしタイプ
    ・ISO Class5(Fed/STDクラス100)対応
    ・導電性能:10^8Ω以下(工場出荷時)
    ・張地:導電性ビニールレザー張り
    ・クリーン梱包(クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包実施)
    ・完成品
    ・座部:ウレタンフォームクッション
    ・脚部:スチール(クロムメッキ仕上げ)
    ・生産国:マレーシア
    ・重量:8.6kg
    ・メーカー型番:53100025
    ・コード番号:456-1759