(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Diamond Chainsaw (for mold and precision finishing)

Diamond Chainsaw (for mold and precision finishing)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      583,865VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Even greater accuracy of the tip portion necessary for finishing, modification, and corner rounding of various molds.
· The optimum particle size for precision metal mold finishing is available.
· The metal base has elasticity to fit the work material.
[Applications]
· Finishing of various molds, modification, corner rounding, and grinding of various blades.
· Rib groove machining for plastic molds.
· Small diameter holes and chamfering, etc.

 
Part Number
TK6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

583,865 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Diamond Electrodeposition File Product Type Taper Type Overall Length(mm) 170
Particle Size(#) 270 Single Product Set Product Single Item Blade Length(mm) 40
Width(mm) 4 Thickness(mm) 0.5 JAN code 4989999271614
Trusco Code 430-6970 Mass(g) 7.4

Please check the type/dimensions/specifications of the part TK6 in the Diamond Chainsaw (for mold and precision finishing) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TK6 trong chuỗi Diamond Chainsaw (for mold and precision finishing).