TTC KingTTC 専用工具 ニューワイドニッパー

:
TSUNODA

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。 使用用途以外には使用しないで下さい。 その他商品台紙注意事項参照。

【特長】
・ステンレス・鉄線が切れてVVF1.6mm×3心も切断できる線材を選ばない万能タイプです。
【用途】
・切断能力ステンレスφ1.6mm鉄線φ1.8mm軟鉄線φ2.6mm銅線φ3.6mより線φ14mm2VVF 1.6×3
【商品仕様】
・KingTTC専用工具ニューワイドニッパー
・JANコード:4952269110753
・質量:220g