ワイズ ワイズダブルボールレンチ単品

:
WAKAHOI SEISAKU
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
- ネジの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。
【特長】
・ワイズボールは先端面を押しつけることで、ぐらつきを防ぐ本締めも可能な新型ボールポイントです。
・特に狭い所で六角レンチを差し込める様にスモールエル寸法を極端に短くしてあります。
・スーパーボールは最大傾斜角32°、ワイズボールは最大傾斜角20°までが可能です。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):1.5
・色:茶2本
・硬度:HRC60±1
・l寸法(mm):82
・l寸法(mm):7
・片方キーレンチ
・JANコード:4951908005238
・質量:3g
【材質/仕上】
・特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM2V)