浦谷 W型金型デートマークデートマークOD型 外径20mm

:
URATANI SHOJI

    【特長】
    ・日付変更がドライバー1本で、金型内側からワンタッチで行えるようになりました。金型を取り外す手間が省け、大幅な経費削減を計れます。
    ・W型の材質はSKD11(硬度HRC60°)耐久性抜群です。
    【用途】
    ・プラ型打刻用
    【商品仕様】
    ・摘要:OD型
    ・外径D(mm):φ20
    ・全長H(mm):30
    ・トラスココード:807-1642
    ・質量:72.2g
    【材質/仕上】
    ・SKD11
    ・硬度HRC60°
    ・焼入れ後、研磨仕上げ