浦谷 W型金型デートマークデートマークOD型 外径16mm

:
URATANI SHOJI
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・日付変更がドライバー1本で、金型内側からワンタッチで行えるようになりました。金型を取り外す手間が省け、大幅な経費削減を計れます。
・SKD11素材を使用したW型は、硬度HRC60°(±2)。特に耐久性に優れています。
【用途】
・プラ型打刻用
【商品仕様】
・摘要:OD型
・外径D(mm):φ16
・全長H(mm):25
・トラスココード:807-1607
・質量:65.7g
【材質/仕上】
・SKD11
・硬度HRC60°
・焼入れ後、研磨仕上げ