ヤマテック ワークテーブル300シリーズ用 パンチング側パネル

:
YAMAKIN
【特長】
・デッドスペースを有効活用できます。
・フック4種が標準装備されています。
・ワークテーブル本体への取付は穴開け等の加工を必要としません。
【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・外寸(mm):W735.0×H476.5
・質量:3.6kg
【材質/仕上】
・本体:スチール
【セット内容/付属品】
・付属フック:HF-12(耐荷重0.5kg)、HF-T2(耐荷重1.0kg)、HFR-11(耐荷重0.5kg)、HFD-6(耐荷重)3.0kg)