ヤマテック ワークテーブル300シリーズ用 パンチング側パネル

:
YAMAKIN

    【特長】
    ・デッドスペースを有効活用できます。
    ・フック4種が標準装備されています。
    ・ワークテーブル本体への取付は穴開け等の加工を必要としません。
    【用途】
    ・工場。
    ・オフィス。
    【商品仕様】
    ・外寸(mm):W585.0×H476.5
    ・適合本体サイズ(mm):D750×H740
    ・質量:2.9kg
    【材質/仕上】
    ・本体:スチール
    【セット内容/付属品】
    ・付属フック:HF-12(耐荷重0.5kg)、HF-T2(耐荷重1.0kg)、HFR-11(耐荷重0.5kg)、HFD-6(耐荷重)3.1kg)