OH 大型クサビ #6 2.7K

:
OHINDUSTRIAL
【特長】
・使いやすい設計です。
【用途】
・機械の据付時のカマシレベル出し。
【商品仕様】
・全長(mm):253
・頭径(mm):49
・呼称:6ポンド
・頭長(mm):51
・JANコード:4963360312045
・トラスココード:808-0802
・質量:2.6kg
【材質/仕上】
・頭部:炭素鋼

【特長】
・使いやすい設計です。
【用途】
・機械の据付時のカマシレベル出し。
【商品仕様】
・全長(mm):253
・頭径(mm):49
・呼称:6ポンド
・頭長(mm):51
・JANコード:4963360312045
・トラスココード:808-0802
・質量:2.6kg
【材質/仕上】
・頭部:炭素鋼