OH 大型クサビ #5 2.25K

:
OHINDUSTRIAL
【特長】
・使いやすい設計です。
【用途】
・機械の据付時のカマシレベル出し。
【商品仕様】
・全長(mm):240
・頭径(mm):44
・呼称:5ポンド
・頭長(mm):50
・JANコード:4963360312038
・トラスココード:808-0801
・質量:2.2kg
【材質/仕上】
・頭部:炭素鋼

【特長】
・使いやすい設計です。
【用途】
・機械の据付時のカマシレベル出し。
【商品仕様】
・全長(mm):240
・頭径(mm):44
・呼称:5ポンド
・頭長(mm):50
・JANコード:4963360312038
・トラスココード:808-0801
・質量:2.2kg
【材質/仕上】
・頭部:炭素鋼