OH 大型クサビ #4 1.8K

:
OHINDUSTRIAL
【特長】
・使いやすい設計です。
【用途】
・機械の据付時のカマシレベル出し。
【商品仕様】
・全長(mm):226
・頭径(mm):41
・呼称:4ポンド
・頭長(mm):43
・JANコード:4963360312021
・トラスココード:808-0800
・質量:1.8kg
【材質/仕上】
・頭部:炭素鋼

【特長】
・使いやすい設計です。
【用途】
・機械の据付時のカマシレベル出し。
【商品仕様】
・全長(mm):226
・頭径(mm):41
・呼称:4ポンド
・頭長(mm):43
・JANコード:4963360312021
・トラスココード:808-0800
・質量:1.8kg
【材質/仕上】
・頭部:炭素鋼