京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング COAT

:
KYOCERA

    【特長】
    ・CA515:耐高温変形性の高い特殊母材と界面を強化した高硬度強靭被膜により、耐摩耗性と安定性を向上させます。鋼加工の軽断続加工に対応します。
    【用途】
    ・旋削加工用
    ・CA515:鋼加工の高速加工用(仕上げ~軽断続加工まで広範囲にカバー)
    【商品仕様】
    ・被膜構成:微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
    ・呈色:金色
    ・VCブレーカ:倣い加工用
    ・M級
    ・勝手付き
    ・JANコード:4960664777211
    ・トラスココード:827-6941
    【材質/仕上】
    ・CVDコーティング