近江 手廻しドライバー用Φ3シャンク +0 全長50L 先端径Φ2x35L

:
OMISEIKI
【特長】
・独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
・耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
・特殊品は小ロットの製作も可能です。
【用途】
・チャック式手廻しドライバー。
【商品仕様】
・刃先:[[(+)]]No.0
・全長(mm):115
・呼称:段付
・軸径(mm):2
・シャンク径:3mm
・トラスココード:807-1858
・質量:28g
【材質/仕上】
・特殊工具鋼