ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 半面棚板

:
YAMAKIN
【特長】
・はめ込むだけで簡単に設置できます。
・1枚で半面棚板となり、座り作業でも足元の邪魔になりません。
・2枚使用時は全面棚板となり大きな物も収納できます。
【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・色:シルキーホワイト
・適合天板サイズ(mm):1200×750
・質量:3.8kg
【材質/仕上】
・スチール

【特長】
・はめ込むだけで簡単に設置できます。
・1枚で半面棚板となり、座り作業でも足元の邪魔になりません。
・2枚使用時は全面棚板となり大きな物も収納できます。
【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・色:シルキーホワイト
・適合天板サイズ(mm):1200×750
・質量:3.8kg
【材質/仕上】
・スチール