浦谷 金型デートマークD1型 外径6mm

:
URATANI SHOJI
【特長】
・デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。
・年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。
・彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
【用途】
・プラ型埋め込み用
【商品仕様】
・外径(mm):φ6
・全長(mm):8
・摘要:日付1の位
・トラスココード:807-1743
・質量:2.1g
【材質/仕上】
・SUS420焼入れ研磨仕上げ