浦谷 金型デートマークOY型 外径10mm

:
URATANI SHOJI

    【特長】
    ・デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。
    ・年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。
    ・彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
    【用途】
    ・プラ型埋め込み用
    【商品仕様】
    ・外径(mm):φ10
    ・全長(mm):12
    ・摘要:年(4ヵ年)
    ・トラスココード:807-1591
    ・質量:7.2g
    【材質/仕上】
    ・SUS420焼入れ研磨仕上げ