OH ウレタンカケヤ #8(木柄付)

:
OHINDUSTRIAL

    【特長】
    ・ウレタン樹脂をハンマーの頭部に一体成型しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。
    ・無反動構造なので打撃力が倍加。加えて頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部がにげないため、打撃力が非常に優れています。
    【用途】
    ・建築工事全般。
    【商品仕様】
    ・頭径(mm):104
    ・頭長(mm):180
    ・全長(mm):900
    ・呼称:8ポンド
    ・JANコード:4963360204005
    ・トラスココード:808-0791
    ・質量:4.2kg
    【材質/仕上】
    ・頭部:ウレタン樹脂
    ・柄:樫