タジマ SDソケットロング 21mm 6角

:
TJM DESIGN
- 本製品には通電性があります。 感電に注意してください。
【特長】
・6角ロングタイプです。
・吊ボルトなどボルトが長く出る場合のナットの締め付けに最適です。
・摩耗に強いツインコートです。
・ロングタイプです。
・18Vインパクトドライバーに対応しています。
・奥まで届くロングタイプです。
・吊ボルトなどボルトが長く出る場合のナットの締め付けに最適です。
【用途】
・インパクトドライバー用ソケット
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):21
・軸寸法(mm):6.35
・全長mm):145
・深さ(mm):102
・タイプ:6角
・18Vインパクト対応
・目盛仕様:尺相当目盛
・テープ幅:19mm
・テープ長さ:5.5m
・ヨンゴーゴーピッチ表示付
・ストラップ付
・大型ベルトクリップ付
・爪飛び防止用プロテクター付
・ステンレスバネ
・JANコード:4975364160805
・トラスココード:813-4916
・質量:150g
【材質/仕上】
・本体:クロムバナジウ鋼(Cr-V)