タジマ SDソケット 19mm 12角

:
TJM DESIGN

  • 本製品には通電性があります。 感電に注意してください。

【特長】
・レギュラータイプ。
・18Vインパクトドライバー対応です。
・レギュラータイプです。
・18Vインパクトドライバーに対応しています。
【用途】
・インパクトドライバー用ソケット
・インパクトドライバー用ソケット
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):19
・軸寸法(mm):6.35
・全長(mm):96
・深さ(mm):53
・タイプ:12角
・12角
・全長:93mm
・目盛仕様:メート盛、JIS1級
・テープ幅:25mm
・テープ長さ:7.5m
・ヨンゴーゴーピッチ表示付
・ストラップ付
・大型ベルトクリップ付
・爪飛び防止用プロテクター付
・JANコード:4975364069603
・トラスココード:813-4846
・質量:105g
【材質/仕上】
・本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)