タジマ SDソケットショート 12mm 6角

:
TJM DESIGN

  • 本製品には通電性があります。 感電に注意してください。

【特長】
・6角ショートタイプです。
・ボルトの締め付けや狭い場所での作業に最適です。
・摩耗に強いツインコートです。
・ショートタイプです。
・18Vインパクトドライバーに対応しています。
・短いから狭所でしっかり固定できます。
・ボルトの締め付けや狭い場所での作業に最適です。
【用途】
・インパクトドライバー用ソケット
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):12
・軸寸法(mm):6.35
・全長(mm):61
・深さ(mm):18
・タイプ:6角
・18Vインパクト対応
・目盛仕様:尺相当目盛
・テープ幅:25mm
・テープ長さ:5.5m
・ヨンゴーゴーピッチ表示付
・JANコード:4975364160676
・トラスココード:813-4906
・質量:48g
【材質/仕上】
・本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)