タジマ ソケット純正ビット55mm

:
TJM DESIGN

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • ビットはネジ十字穴に対してまっすぐに差し込んでご使用下さい。 ビットの取り付け、交換時は工具の電源を切り、確実に行なって下さい。

【特長】
・タジマソケット用純正ビットです。
・タジマソケット用純正ビットです。
【用途】
・インパクトドライバー用ビット
・インパクトドライバー用ビット
【商品仕様】
・軸寸法(mm):6.35
・全長(mm):55
・目盛仕様:メートル目盛、JIS1級
・テープ幅:25mm
・テープ長さ:5.5m
・ヨンゴーゴーピッチ表示付
・ストラップ付
・大型ベルトクリップ付
・爪飛び防止用プロテクターJANコード:4975364068064
・トラスココード:813-4931
・単品単位数量:5本
・質量:12g
【材質/仕上】
・ビット:スチール