京セラ 旋削用チップ CA530 CVDコーティング COAT

:
KYOCERA
【特長】
・CA530:安定性の高い特殊強靭母材と耐摩耗性に優れた強靭コーティングで鋼の汎用~強断続加工に対応
【用途】
・旋削加工用
・CA530:鋼の汎用~強断続加工に対応(安定性重視)
【商品仕様】
・被膜構成:微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
・呈色:金色
・XQブレーカ:仕上げ~中(軟鋼向)
・M級
・JANコード:4960664704842
・トラスココード:805-0182
【材質/仕上】
・CVDコーティング