TTC Trinity 先細(セミフラッシュ)ニッパー

:
TSUNODA

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。 使用用途以外には使用しないで下さい。 その他商品台紙注意事項参照。

【特長】
・刃の傾きが10°で部品を手に持って切ることが可能で、間隔の狭い部品の切り取りに最適です。
・三枚合わせ構造採用で、使い込んでもガタつきません。
【用途】
・切断能力プラスチックφ2.5mm軟鉄線φ0.5mm銅線φ1.0mmより線φ1.25mm2
【商品仕様】
・全長(mm):121
・切断能力(mm)鉄線:-
・切断能力(mm)銅線:φ1.0
・切断能力(mm)プラスチック:φ2.5
・切断能力(mm)軟鉄線:φ0.5
・切断能力(mm[[ の2 乗]])より線:1.25
・ラウンド刃
・リーフスプリング付
・JANコード:4952269110722
・トラスココード:785-2924
・質量:65g