TTC T型クイックターンレンチ(色別 赤)

:
TSUNODA

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。 使用用途以外には使用しないで下さい。 その他商品台紙注意事項参照。

【特長】
・素早い回転での締め付けが可能で、先端が長く深いところの締め付けもでき、金型の取り付けに最適です。
【用途】
・自動車、自転車、産業機械、家具など。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):2.0
・全長(mm):187
・全幅(mm):70
・T型クイックターンレンチ(色別赤)
・JANコード:4952269608588
・トラスココード:828-3550
・質量:50g