OH 点検ハンマー(コード付)

:
OHINDUSTRIAL

    【特長】
    ・叩いてわかります。
    ・こすってわかります。
    ・落下防止コード付です。
    【用途】
    ・外壁タイル・モルタル等・打診。壁の浮きを診断できます。
    【商品仕様】
    ・呼称:コード付
    ・頭径(mm):10
    ・頭長(mm):66
    ・全長(mm):270
    ・JANコード:4963360234224
    ・トラスココード:808-0780
    ・質量:215g
    【材質/仕上】
    ・柄:グラスフャィバー柄