OH テストハンマー(メッキ)#1/2 900mm

:
OHINDUSTRIAL
【特長】
・手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。
・頭はクロムメッキ仕上げしているのでいつまでも美しい。
【用途】
・電車・バス・トラック・自動車の点検。
【商品仕様】
・呼称:1/2ポンド×900
・頭径(mm):17
・頭長(mm):113
・全長(mm):900
・JANコード:4963360131080
・トラスココード:808-0769
【材質/仕上】
・頭部:炭素鋼:クロムメッキ仕上げ
・柄:樫