OH テストハンマー(メッキ)#3/4

:
OHINDUSTRIAL

    【特長】
    ・手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。
    ・頭はクロムメッキ仕上げしているのでいつまでも美しい。
    【用途】
    ・電車・バス・トラック・自動車の点検。
    【商品仕様】
    ・呼称:3/4ポンド
    ・頭径(mm):20
    ・頭長(mm):130
    ・全長(mm):450
    ・JANコード:4963360131035
    ・トラスココード:808-0765
    ・質量:350g
    【材質/仕上】
    ・頭部:炭素鋼:クロムメッキ仕上げ
    ・柄:竹