OH テストハンマー

:
OHINDUSTRIAL

    【特長】
    ・手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。
    【用途】
    ・電車・バス・トラック・自動車の点検。
    【商品仕様】
    ・呼称:3/4ポンド×900
    ・頭径(mm):20
    ・頭長(mm):130
    ・全長(mm):900
    ・JANコード:4963360130090
    ・トラスココード:808-0764
    ・質量:350g
    【材質/仕上】
    ・頭部:炭素鋼
    ・柄:樫