OH テストハンマー(メッキ)#1/4

:
OHINDUSTRIAL

    【特長】
    ・手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。
    ・頭はクロムメッキ仕上げしているのでいつまでも美しい。
    【用途】
    ・電車・バス・トラック・自動車の点検。
    【商品仕様】
    ・呼称:1/4ポンド
    ・頭径(mm):13
    ・頭長(mm):97
    ・全長(mm):380
    ・JANコード:4963360131011
    ・トラスココード:808-0762
    ・質量:100g
    【材質/仕上】
    ・頭部:炭素鋼
    ・柄:竹