IS TINコバルトジェットタップ M14X2.0

:
ISHIHASHI

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。
・高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。
・全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
【用途】
・通り穴専用。
・被削材:ステンレス鋼、難削材。
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸:M14
・ピッチ(mm):2.0
・全長(mm):88
・シャンク径(mm):10.5
・シャンク四角部(mm):8.0
・下穴径(mm):12.0
・食い付山数:4山
・表面処理:TINコーティング
・ねじ長(mm):30
・タップ等級:H級
・トラスココード:508-7350
・質量:70g
【材質/仕上】
・コバルト高速度鋼(HSCO-M42)