高周波 ハイコートチップ

:
KOSHUHA
【特長】
・超硬チップに比べ中低速域での仕上面が良好です。
・超硬インサートホルダをそのまま使用できます。
・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・幅×高さX厚み(mm):16.05×13.9×4.8
・超硬類似型番:TNGF160408R-P
・トラスココード:815-9263
【材質/仕上】
・高速度鋼(NK4)
・表面処理(TiN)

【特長】
・超硬チップに比べ中低速域での仕上面が良好です。
・超硬インサートホルダをそのまま使用できます。
・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・幅×高さX厚み(mm):16.05×13.9×4.8
・超硬類似型番:TNGF160408R-P
・トラスココード:815-9263
【材質/仕上】
・高速度鋼(NK4)
・表面処理(TiN)