OH トンカチ柄付中24mm

:
OHINDUSTRIAL
【特長】
・建築土木用です。
【用途】
・焼入硬度-HRC 50°~55°
【商品仕様】
・呼称:中
・頭径(mm):24
・頭長(mm):138
・全長(mm):325
・JANコード:4963360174049
・トラスココード:808-0783
・質量:540g
【材質/仕上】
・機械構造用炭素鋼 S53C。柄 樫

【特長】
・建築土木用です。
【用途】
・焼入硬度-HRC 50°~55°
【商品仕様】
・呼称:中
・頭径(mm):24
・頭長(mm):138
・全長(mm):325
・JANコード:4963360174049
・トラスココード:808-0783
・質量:540g
【材質/仕上】
・機械構造用炭素鋼 S53C。柄 樫