ヤマテック ワークテーブル800シリーズ 固定式

:
YAMAKIN
【特長】
・支柱を抱え込む天枠金具により横揺れ強度の大幅UPを実現しました。
・豊富なオプションから使いやすいモデルをカスタマイズできます。
【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・間口(mm):1800
・奥行(mm):600
・高さ(mm):900
・均等耐荷重:800kg
・質量:40.3kg
【材質/仕上】
・天板:塩ビシート天板
・本体:スチール

【特長】
・支柱を抱え込む天枠金具により横揺れ強度の大幅UPを実現しました。
・豊富なオプションから使いやすいモデルをカスタマイズできます。
【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・間口(mm):1800
・奥行(mm):600
・高さ(mm):900
・均等耐荷重:800kg
・質量:40.3kg
【材質/仕上】
・天板:塩ビシート天板
・本体:スチール