ヤマテック ワークテーブル800シリーズ 固定式

:
YAMAKIN

    【特長】
    ・支柱を抱え込む天枠金具により横揺れ強度の大幅UPを実現しました。
    ・豊富なオプションから使いやすいモデルをカスタマイズできます。
    【用途】
    ・工場。
    ・オフィス。
    【商品仕様】
    ・間口(mm):1200
    ・奥行(mm):600
    ・高さ(mm):900
    ・均等耐荷重:800kg
    ・質量:31.4kg
    【材質/仕上】
    ・天板:塩ビシート天板
    ・本体:スチール