ヤマテック ワークテーブル800シリーズ 移動式

:
YAMAKIN

    【特長】
    ・重いものを乗せてもラクラク移動ができます。
    ・固定式と並べても高さがピッタリで、作業ラインの一部としても使用できます。
    【用途】
    ・工場。
    ・オフィス。
    【商品仕様】
    ・間口(mm):1200
    ・奥行(mm):600
    ・高さ(mm):740
    ・キャスター:100φゴムキャスター自在ストッパー付4個
    ・質量:35.4kg
    【材質/仕上】
    ・天板:塩ビシート天板
    ・本体:スチール