扶桑 ルミナ 内面塗布用ロングノズルST-6-C8R-1.1X-100L-45

:
FUSOSEIKI

  • 最大パターン開き、吹き付け距離50mmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

【特長】
・回転させた筒状製品(φ13以上)の中にノズルを挿入して内面塗布する自動スプレーガンです。
・90度横向きで、さらに筒に対し縦型です。
・平吹パタンになるので効率よく均一に内面塗布できます。
・二重構造ロング管によって、ノズル先端まで液体と空気は別々に送られる外部混合噴霧式です。
【用途】
・潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤。
【商品仕様】
・最大パターン開き(mm):20
・ノズル口径(mm):1.1
・継手取付口(液、エアー):Rp1/8
・水の噴出量(ml/min):0~50
・粒径(μm):20
・丸吹
・霧化エアーとピストン作動エアー分離式
・エアーホース2本使用
・トラスココード:732-1384
・質量:290g
【材質/仕上】
・液ノズル・ニードル:ステンレス(SUS33)その他:黄銅