OH 先切玄能 頭寸法27mm

:
OHINDUSTRIAL
【特長】
・尖った方で釘を最後まで打ち込めます。
【用途】
・釘の打ち込み。
【商品仕様】
・頭径(mm):27
・頭長(mm):111
・全長(mm):330
・焼入硬度HRC 50°~55°
・JANコード:4963360176036
・トラスココード:808-0904
・質量:360g
【材質/仕上】
・頭部:炭素鋼S53C

【特長】
・尖った方で釘を最後まで打ち込めます。
【用途】
・釘の打ち込み。
【商品仕様】
・頭径(mm):27
・頭長(mm):111
・全長(mm):330
・焼入硬度HRC 50°~55°
・JANコード:4963360176036
・トラスココード:808-0904
・質量:360g
【材質/仕上】
・頭部:炭素鋼S53C