IS スパイラルタップ 1/2W12

:
ISHIHASHI
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
【特長】
・切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
・ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
【用途】
・加工ねじ:ウイットねじ
・止り穴用。
・被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
【商品仕様】
・精度:旧JIS2級
・呼び寸:ウイット四分
・全長(mm):85
・シャンク径(mm):9.0
・シャンク四角部(mm):7.0
・下穴径(mm):10.7
・山数:12
・加工ねじ:ウィットねじ
・食い付山数:..2.5山
・表面処理:ホモ処理
・ねじ長(mm):42
・タップ等級:H級
・JANコード:4957656399315
・トラスココード:508-0908
・質量:45g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS-E)