TTC KingTTC HARD スリムプライヤー JIS

:
TSUNODA

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

【特長】
・薄型ヘッドと非対称ノコ刃で狭いところでも使いやすく部品もガッチリ挟んで離しません。

【商品仕様】
・全長(mm):208
・厚み(mm):115
・A(mm):35
・切断能力(mm)軟鉄線:φ2.6
・JANコード:4952269111163
・トラスココード:784-4468
・質量:260g