HIT モンキーレンチ

:
HIT
【特長】
・本体、部品全てが特殊合金鋼使用しています。
・耐荷重値はJISをはるかに超えた強さと耐久力があります。
【用途】
・ボルト・ナットの締め付け用工具
【商品仕様】
・全長(mm):450
・最大口開き(mm):54
・JANコード:4953830200088
・トラスココード:814-5153
・質量:2.35kg
【材質/仕上】
・クロームモリブデン

【特長】
・本体、部品全てが特殊合金鋼使用しています。
・耐荷重値はJISをはるかに超えた強さと耐久力があります。
【用途】
・ボルト・ナットの締め付け用工具
【商品仕様】
・全長(mm):450
・最大口開き(mm):54
・JANコード:4953830200088
・トラスココード:814-5153
・質量:2.35kg
【材質/仕上】
・クロームモリブデン