扶桑 クールダンボSHA1-50(空気用平吹き1軸 マグネット取付50cm付)

:
FUSOSEIKI

  • 霧状には吹けません。

【特長】
・空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
・自由に吹付方向を変えれます。
・耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
・切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
【用途】
・エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など。
【商品仕様】
・ノズル数:1
・ノズル長さ(mm):500
・適応流体:圧縮空気
・耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
・空気用平吹
・最小曲R=40mm
・JANコード:4560118310898
・トラスココード:810-5276
・質量:1kg
【材質/仕上】
・フレキシブルチューブ:SWM、SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
【セット内容/付属品】
・強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)
・強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)
・ダンボノズル:HA-50(500mm)1本付