OH グラスファイバー柄石刃ハンマー1.1Kg

:
OHINDUSTRIAL

    【特長】
    ・石工作業全般・石割・はつり作業に最適です。
    ・グラスフャィバー柄を使用していますので過酷な使用条件でも柄が折れにくく安全です。
    【用途】
    ・建築工事全般。
    【商品仕様】
    ・呼称:1.1kg
    ・頭径(mm):38
    ・頭長(mm):103
    ・全長(mm):300
    ・JANコード:4963360110528
    ・トラスココード:808-0663
    ・質量:1.2kg
    【材質/仕上】
    ・頭部:炭素鋼
    ・柄:グラスフャィバー