ワイズ スティックボールレンチ単品

:
WAKAHOI SEISAKU

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • ネジの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。

【特長】
・特に狭い場所で六角レンチを差し込めるように曲げ部分を短くしてあります。
・スモールLの六角レンチの先端が12角レンチになっており、回転角が30°で可能です。

【商品仕様】
・対辺寸法(mm):3.0
・色:オレンジ
・硬度:HRC60±1
・l寸法(mm):120
・l寸法(mm):10
・JANコード:4951908004941
・質量:10g
【材質/仕上】
・特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM2V)