ワイズ スーパーボールレンチセット

:
WAKAHOI SEISAKU

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • ネジの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。

【特長】
・ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく、ネジ穴にすばやくフィットします。
・LLタイプボールレンチ9ホンセットです。

【商品仕様】
・セット内容(mm):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
・硬度:HRC60±1
・JANコード:4951908005818
・質量:440g
【材質/仕上】
・特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM2V)